Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:03:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6202-C-Z-TVH-C2>V
Rillenkugellager
Rillenkugellager 62..-C-Z-TVH, einreihig, Generation C, Deckscheibe, Kunststoffkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 35 mm | Außendurchmesser |
B | 11 mm | Breite |
Cr | 8.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.750 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 260 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 33.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 21.900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,041 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 19,2 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 30,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 29 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 30,92 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 21,06 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
d2 | 20,08 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13 | Berechnungsfaktor |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.